CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Integral assist是一款专为电动移动设备设计的脚轮组件,产品类型为带凸轮孔的阀杆,属于异型杆短版本,便于在空间受限的安装位置实现紧凑配置,并确保与设备底座之间的连接可靠稳定。该脚轮的车轮直径为150 mm,轮面采用铸造聚氨酯材料,具有较高的耐磨性能和良好的减震效果,能够在医院走廊、病房及护理区域等硬质地面上平稳滚动。轮体材料选用钢和铁,保证了结构强度与承载能力,适合长期承受重复负载和频繁移动的工况。外壳类型为带中控全锁或方向锁的万向脚轮,操作人员可通过中央制动装置同时锁定所有车轮的转动与转向,也可仅锁定转向方向,以满足不同场景下的定位需求,有效降低设备在停放、检查或治疗过程中意外移位的风险。本产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光设备、带轮计算机、透析车、医院病床、药品车、护理车、担架、超声设备、呼吸机以及养老院和护理院等场所,是医疗与护理领域电动移动设备实现精准移动与可靠定位的重要部件。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
驱动单元执行器
驱动单元行进马达
核心属性
固定件
支架
轮子
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
因病缺勤减少
通过减少病假快速实现投资回报