跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
需要生成一段中文产品描述,单段落,无标题、无格式,字数在500至600字之间。产品名称为Integral assist,对应的中文标签需要使用JSON中的本地化标签。 Integral assist是一款面向电动出行设备的脚轮产品,属于带凸轮孔的销杆类型,即用于异型杆的短版本脚轮,适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、药品车、护理车、担架、超声设备、呼吸机以及养老院和护理院等场景。该脚轮的轮径为150毫米,胎面材料为聚氨酯,采用铸造工艺成型,轮体材质为钢和铁,配备中控全锁或方向锁的万向脚轮外壳。整体设计兼顾承载稳定性与操作便捷性,适用于医疗与护理环境中对静音、灵活转向及精确定位有较高要求的移动设备。在实际使用中,中控全锁功能可同时锁定脚轮的转动与转向,确保设备在检查、治疗或护理过程中保持固定位置;方向锁则仅限制转向,便于设备沿直线稳定移动。150毫米的轮径在越过门槛与地面缝隙时具有良好的通过性,同时保持较低的滚动阻力。选型时应根据设备总重量、地面条件及锁定需求进行核对,以保证使用安全与长期可靠性。 Wait, the rules say the product name should be integrated, and the text must be 500–600 characters. Let me correct: the draft above had some inaccuracies (I wrote "聚氨酯" for 聚氨酯 but JSON says 聚氨酯? Actually JSON says 聚氨酯 as "\u805a\u6c28\u916f" = 聚氨酯, correct; "钢、铁" correct). Also I must avoid the claim "降低滚动阻力" overreach—acceptable. Length check: the paragraph is roughly 430 characters, so it needs expansion. Revised paragraph: Integral assist是一款用于电动出行设备的带凸轮孔的异型杆短版本脚轮,适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、带轮计算机、透析车、药品车、护理车、担架、超声设备、呼吸机以及养老院和护理院等医疗与护理场景。该产品的轮径为150毫米,胎面材料为聚氨酯,采用铸造工艺成型,轮体材质为钢和铁,整体结构兼顾承载稳定性与操作便捷性。其外壳为万向脚轮结构,并配备中控全锁或方向锁功能,可根据使用需求选择不同的锁定方式。中控全锁功能可同时锁定脚轮的转动与转向,确保设备在检查、治疗或护理过程中保持固定位置,避免意外移动带来的安全风险;方向锁则仅限制转向,使设备能够沿直线方向稳定移动,适用于需要频繁转运但对定位精度有一定要求的场合。150毫米的轮径有利于跨越门槛、地面缝隙及轻微不平整路面,在保证通过性的同时维持平稳的滚动表现。聚氨酯胎面具有良好的耐磨性与静音性能,有助于减少设备运行过程中的噪声干扰,满足医疗环境对安静的要求。钢与铁的组合轮体则在强度与耐用性之间取得平衡,能够适应长期高频次的使用负荷。在选型时,应结合设备总重量、地面状况、转向频率及锁定需求进行综合核对,以确保使用安全与长期可靠运行。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°
EAN
4031582550405
S4物料编号
900000050
驱动单元执行器
额定速度
5 km/h
驱动单元行进马达
行进方向
向前和向后
额定速度
5 km/h
额定输出
92
额定电压
25
核心属性
外壳类型
带中控全锁或方向锁的万向脚轮
总宽度
110.5 mm
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
450 kg
总高
183 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
5.01 kg
允许的环境温度
工作温度 5 °C 到 40 °C,空气湿度 20% - 80%
产品名称
Integral assist
保护类型
IPX6 (仅适用于已安装的电子元件)
兼容 WeAssist
导电
不锈
固定件
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
支架
颜色
灰白色(类似 RAL9002)
支架形状
驱动器
外壳材料
电气
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
110.5 mm
转向干涉
230 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
115 mm
轮子
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
钢、铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
150 mm
侧盖
集成螺纹防护装置
胎面颜色
石板灰 (RAL7015)
轴承
中心器马达

红点设计奖

红点设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
因病缺勤减少
通过减少病假快速实现投资回报