CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Integral assist是一款专为电动移动设备设计的脚轮产品,采用带凸轮孔的阑杆设计,适用于异型杆的短版本安装。该产品配备直径150毫米的聚氨酯铸造脚轮,具有优异的耐磨性和承载能力。脚轮本体采用钢铁材料制造,确保结构强度和耐久性。产品配置带中控全锁或方向锁的万向脚轮,能够满足多种应用场景的需求。Integral assist广泛应用于麻醉车、C形臂及CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院病床、医院设备、药品车、护理车、担架、超声设备、呼吸机以及养老院和护理院等医疗和护理设施中,为这些专业医疗设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
驱动单元执行器
驱动单元行进马达
核心属性
固定件
支架
轮子
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
因病缺勤减少
通过减少病假快速实现投资回报