跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Footmaster万向脚轮是一款专业级移动解决方案,适用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多种应用场景。该脚轮采用坚固耐用的外壳设计,确保在各种工业环境下的可靠性能。脚轮配备高品质滚柱轴承,阻尼设计提供平稳的滚动体验和精确的方向控制。车轮直径为50毫米,采用优质材料制造,确保出色的耐磨性和使用寿命。产品整体高度为82.5毫米,紧凑的设计便于安装在各种设备底部。该万向脚轮具有出色的承载能力,静态负荷可达250公斤,动态负荷在3公里每小时的移动速度下同样可承受250公斤重量,为重型设备和家具提供稳定可靠的移动支撑,满足工业和商业应用的严苛要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN
EAN
4031582413151
S4物料编号
990062077
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
70 mm
3 km/h的载重
250 kg
静态载重
250 kg
总高
82.5 mm
温度范围(最大)
90 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.7 kg
产品名称
Footmaster
导电
不锈
拟合
螺栓孔直径
12 mm
外壳
颜色
白色
圆顶直径
70 mm
转向干涉
126 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
63 mm
滚轮
胎面宽度
25 mm
直径
50 mm
轮体宽度
25 mm
轴承
滚柱轴承,阻尼
轮子颜色
黑色
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准