Footmaster万向脚轮采用高品质工程设计,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备直径63毫米的车轮,采用滚柱轴承,阻尼设计确保平稳运行和精确控制。脚轮整体高度为102毫米,结构紧凑适合各种安装环境。在载荷性能方面,静态承载能力达到550公斤,动态承载能力在3公里每小时速度下为550公斤,在4公里每小时速度下同样保持550公斤的承载能力,确保在不同运行速度下的稳定性能。该万向脚轮广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域,为用户提供灵活可靠的移动支撑解决方案,满足各种工业和商业环境的使用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准