Footmaster万向脚轮采用高品质工程设计,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备精密滚柱轴承,阻尼设计确保平稳运行和优异的操控性能。车轮直径为75mm,采用耐磨材料制造,能够在各种地面条件下提供稳定的滚动性能。脚轮总高度为120mm,紧凑的设计便于安装和集成到各种设备中。该产品具有出色的承载能力,静态负载能力达800kg,动态负载能力在3km/h速度下同样可承受800kg重量。Footmaster万向脚轮广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域,为用户提供高效可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
外壳
滚轮
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准