Footmaster万向脚轮采用专业设计,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备高质量轮子,轮径为100毫米,采用未加工中心轴承系统,确保平稳运转和持久耐用性。脚轮整体高度为150毫米,结构紧凑,适合各种安装环境。在3公里每小时的运行速度下,动态载荷能力可达310公斤,满足重型设备的移动需求。该产品广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域,为用户提供灵活可靠的移动性能,是工业和商业环境中理想的脚轮解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准