跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,板的长侧偏离轨道90°。脚轮外壳采用不锈钢,中号规格制造,确保优异的耐腐蚀性能和结构强度。车轮轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,提供良好的地面保护性能和静音运行效果。轮子配备滑动轴承系统,保证平稳转动。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达120公斤,能够满足中等负载的工业和商业运输需求,适合在需要耐腐蚀、低噪音和地面保护的环境中使用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
7478PIO100P50
EAN
4031582369878
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
3 km/h的载重
60 kg
静态载重
120 kg
总高
135 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.46 kg
产品名称
Agila stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
提示
板的长侧偏离轨道 90°。
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
61.5 mm
上板孔长度(最小)
56 mm
上板孔宽度(最大)
51.5 mm
上板孔宽度(最小)
46.5 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
Housing
支架形状
材料
不锈钢,中号
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
手柄组
提示
板的长侧偏离轨道 90°。
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila stainless
7470PIO100P50

Agila stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,具有优异的机动性和承载能力。脚轮外壳采用不锈钢,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供良好的地面保护和静音运行效果,轮轴配置滑动轴承。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达120公斤,能够满足中等负荷的移动需求。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景,在食品服务和清洁维护行业中表现出色。

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila stainless
7477PIO100P50

Agila stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为专业移动设备提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用中号不锈钢材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐腐蚀性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面免受划伤。车轮直径为100毫米,采用滑动轴承设计,保证运行的平顺性。脚轮总高度为135毫米,适合各种设备安装需求。动态承载能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达120公斤,能够满足重载应用要求。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等对卫生要求较高的移动设备。

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila stainless
7470PIO100P50

Agila stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,具有优异的机动性和承载能力。脚轮外壳采用不锈钢,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供良好的地面保护和静音运行效果,轮轴配置滑动轴承。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达120公斤,能够满足中等负荷的移动需求。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景,在食品服务和清洁维护行业中表现出色。

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila stainless
7477PIO100P50

Agila stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为专业移动设备提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用中号不锈钢材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐腐蚀性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面免受划伤。车轮直径为100毫米,采用滑动轴承设计,保证运行的平顺性。脚轮总高度为135毫米,适合各种设备安装需求。动态承载能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达120公斤,能够满足重载应用要求。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等对卫生要求较高的移动设备。

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg