跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Aviana带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装配件设计。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和优异的耐用性。车轮轮体由聚丙烯材料构成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度规格,装配精密滚珠轴承以减少滚动阻力。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为104.5毫米。该产品动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足各种工业应用需求。该脚轮特别适用于机上服务推车等应用场景,提供可靠的移动解决方案和出色的操控性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5976PIP075R36-32S1x30° N SO
EAN
4031582550368
S4物料编号
990066644
Core attributes
外壳类型
带中控全锁的万向脚轮
总宽度
69 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
104.5 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.72 kg
产品名称
Aviana
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
螺栓安装孔数量
2
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
51 mm
螺栓螺纹位置
7 mm
Housing
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
138 mm
偏移量
29 mm
旋转半径
69.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
直径
75 mm
轮体宽度
25 mm
侧盖
带螺纹防护装置
胎面颜色
无烟煤灰(RAL7016)
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)

红点设计奖

红点设计奖

德国设计奖

德国设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
坚固的外壳体
双轮脚轮,承载能力高且高度低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
认证阻燃性
符合 FAR / JAR 25.853 标准的认证
重量轻
超轻结构