跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Lumina附件是一款专为脚轮设计的螺纹阀杆配件,整体高度为3.5毫米,采用螺纹阀杆连接方式确保安装稳固可靠。该附件具有出色的承载性能,静态承载能力达80千克,动态承载能力为40千克,对应的运行速度为3千米每小时,能够满足各类工业应用中的负荷需求。产品设计紧凑高效,适用于需要精确尺寸控制和可靠性能的脚轮系统集成。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
R10-8x10 / 8
EAN
4031582351408
核心属性
外壳类型
附件
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
3.5 mm
产品名称
Lumina
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺纹阀杆
阀杆直径
8 mm
轮子
轴
铆钉
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
坚固的外壳
由压铸锌或合成材料制成的盖子
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便