跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
E-Drive 电池电缆是一款专为电动移动设备设计的附件产品,采用附件型外壳设计,为配备脚轮的电动车辆提供可靠的电力传输解决方案。该产品经过精心工程设计,能够满足电动移动设备对高效能源管理的严格要求,确保在各种工作条件下都能保持稳定的电气连接。E-Drive 电池电缆通过其坚固的附件型结构,与脚轮式电动设备完美集成,为用户提供安全、耐用且高效的电力传输性能,是现代电动移动解决方案中不可或缺的关键组件。
电池电线
长度
2 m,两端带有插头
产品编号
物品编号
EDOZ402 2m
S4物料编号
199066659
核心属性
外壳类型
附件
总重量
0.22 kg
产品名称
E-Drive 电池电缆
导电
不锈
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
标准化维护
USB 接口用于固件更新
用户友好的组装
手动控制单元可灵活安装在垂直或水平位置
因病缺勤减少
通过减少病假快速实现投资回报