跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

E-Drive手柄套件是一款专为电动移动设备设计的附件产品,采用高质量附件外壳设计,为用户提供舒适且耐用的握持体验。该套件通过优化的人体工程学设计,确保操作者在长时间使用过程中能够保持稳定的控制力,同时减少手部疲劳。产品外壳采用耐磨损材料制造,具有良好的防滑性能和耐候性,适应各种工作环境。该附件与带脚轮的电动移动平台完全兼容,可快速安装和拆卸,便于维护和更换。E-Drive手柄套件通过严格的工程测试,确保在各种操作条件下都能提供可靠的性能表现,是电动移动设备用户的理想选择。
产品编号
物品编号
EDOZ300 2m
S4物料编号
199066656
核心属性
外壳类型
附件
总重量
0.91 kg
产品名称
E-Drive 手柄套件
导电
不锈
把手配件
控制器
根据 DIN ISO 13849 进行测试的安全性
紧急停止按钮
把手材料
玻璃纤维加强的聚酰胺
LED 功能
显示驱动单元的状态
电线长度(包括插头)
3.5 METER
允许的储存环境温度(最大)
45 °C
允许的储存环境温度(最小)
-10 °C
允许的操作环境条件
5 至 50 °C,大气湿度 90%,无冷凝
控制器上的拇指凹陷位置
可按 22.5° 步长调节
保护类型
水平安装时 IPX4(来自所有侧面的溅水)
控制器使用寿命
200 万次循环
设置配件
两个符合人体工程学设计的手柄,一个带功能,一个不带功能
速度控制
连续可变、向前和向后
控制器轴旋转角度(最大)
45
控制器轴旋转角度(最小)
-45
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
标准化维护
USB 接口用于固件更新
用户友好的组装
手动控制单元可灵活安装在垂直或水平位置
因病缺勤减少
通过减少病假快速实现投资回报