案例研究

帮助我们满足特殊客户需求的脚轮:环境

阅读更多

我们向您介绍一个特殊数字:11,000,000。它代表什么?

我们的客户汉莎在腾德轻型脚轮的帮助下每年节省的煤油升数。这种脚轮减少了服务车的重量,从而确保了燃料消耗的降低。现在我们向您介绍另外一个数字:28000吨。它代表了煤油消耗减少实现的碳排放降低,表明一个高明解决方案真的可以助力气候保护。

起始点

在航空工业中,轻型结构在客运和物流领域都具有决定性作用。

尤其是对于环保。汉莎节省的每公斤燃料意味着每年节省31000升煤油,从而减少了78000公斤的二氧化碳排放。因此相关公司一直在寻求新的节能方法,了解能实现最多节能的合作伙伴。

 

 

 

 

服务车 — 一个重量级挑战

服务推车已经成为飞机中不可或缺的配置。服务人员在过道中推动它们售卖小吃、饮料、杂志等。

汉莎航空公司对其服务推车进行了测试,委托开发轻型车型,以减少煤油消耗及二氧化碳排放。航空集团联系了腾德,想知道我们是否可以为新服务车配备这些更轻、更合适的脚轮。我们表示“没问题”!

 

 

 

 

我们的智能移动解决方案

我们在进入新千年时开发了一款超轻的脚轮:腾德Aviana。

所以,通过与汉莎航空公司紧密合作,我们着手制作了一款更适用于飞机的性能更佳的脚轮。轮子、支架和轴承使用了超轻型塑料进行改动,同时采用了铝材进行固定。结果:0.35kg腾德Aviana轻型轮。最轻的重量仅仅是我们关注点之一。我们的工程师认为有必要从一个总体的角度来考虑这个问题。

因此卫生、稳定性、安全性和设计等方面也需要达到高标准。例如用于制造脚轮支架的塑料非常稳定,还具有很高的弹性。支架的轮廓设计可确保在厨房和飞机狭窄过道内的轻松操作。我们的工程师还设计了适用于飞行的脚轮锁定系统,

所以小车在紊流、爬升和下降时都能牢固站立。当然,我们在企业设计方面也做到了尽善尽美。我们还提供了德国汉莎航空公司常用颜色的腾德Aviana轻型轮。

为减少重量腾德已经尝试了所有可能。

德国汉莎航空集团,Joachim Froschle

煤油消耗量更低,二氧化碳排放大幅降低

凭借我们巧妙的解决方案,我们得以改善服务小车的移动性。

腾德Aviana轻型轮确保了优异的稳定性、简便的可操作性、超低的重量。德国汉莎航空公司通过每台服务小车和每套脚轮可减重1.3公斤。引人注目的是,小小的脚轮却对作为全球最大航空集团之一的汉莎集团在可持续性报告总体结果上产生了积极影响:

同时30000架新装配腾德Aviana轻型轮的超轻服务小车对汉莎也帮助很大。这些脚轮每年为该公司节约1100万升煤油,减少了2800万公斤二氧化碳排放,有助于环境保护。

相关案例和能力

降低噪音,改善生活质量

少即是多:轻型结构

Fallstudie

Halbierte Geräuschentwicklung - Und das bei gleichbeibender Traglast

联系

您对个性化解决方案感兴趣吗?

与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议

* 必填项

满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration