Customer reference
我们设计要求严格的解决方案:大的系列家族
家族企业Greiner GmbH开发不同用途的沙发、椅子和座面,应用领域涉及医疗实践、医院、梳妆台甚至车辆。90多年来,卓越的设计、功能和人体工程学成为该公司的核心理念。目标是满足最严格的要求。然而,最重要的是,一眼就能看出所有产品都来自Greiner。
在设计、功能和人体工程学方面的高要求同样适用于公司椅子和沙发的所有部件,其中包括脚轮。由于产品种类繁多,制造商需要不同尺寸的解决方案,根据应用类型执行不同的功能,同时建立统一的整体形象。当Greiner正在为其医用沙发寻找合适的脚轮时,该公司向我们提出了这一挑战。
Linea双脚轮的设计获得了“红点设计大奖 ”,并在医疗应用领域取得了自己的一席之地。产品系列中的各种型号在此处起决定性作用。该脚轮有不同的尺寸可供选择,配有各种符合人体工程学的锁定系统,并为医疗行业提供各种各样的附加优势。简而言之:实际上满足这些众多要求是必然的。 Linea系列提供易于清洁的脚轮、整体高度极低的版本、甚至导电的。 型号。
根据需要,不同类型的轮刹提供改进的人机工程学、更好的安全性或突出的方向稳定性。此外,100毫米、125毫米和150毫米线性脚轮中的大多数都配有四个精密滚珠轴承,这是市场上的一个独特卖点。小直径脚轮也可配双滚珠轴承成为一种选择。但无论您选择哪种版本,每一个Linea脚轮均保证突出的运行特性和轻松的操纵。
更何况,它也没有任何需要的条件:产品系列呈现统一的形象,并可提供各种特殊颜色。轮毂盖的印刷也是一个很大的优点。制造商和用户可以在毂盖上显示他们的徽标,或者将它们用于各种编码目的。通过这种方式,Linea可以适应任何设计规范,并且还允许颜色编码,可以将产品简单和明确地分配到医院的不同区域。
Siegfried Greiner、 Kristina Greiner,Greiner GmbH董事
每个脚轮都与相应产品的确切颜色相匹配,并可无缝融入公司的设计语言。 配色方案甚至可以根据Greiner的客户进行设计。 在设计方面,Linea达到了顶级标准。 得益于腾德提供的多样化配置和适应选择,Greiner可实现自身的与众不同,加强其产品的认可价值,并在市场上占有一席之地。
但我们也很高兴,我们的智能解决方案也能够改进其他一些东西:公司决策的信心。不管前景如何,Greiner现在可以肯定他们正在获得正确的脚轮。无论是规划中的医疗椅侧桌还是不平的地板会给您带来问题,或者即使您需要自动制动系统,我们都会为您和您的需求找到最佳解决方案。Linea产品系列保证每次都有正确的解决方案,并确保统一的图像。
与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议
TENTE Casters (Suzhou) Co., Ltd.
Unit 18, Ousheng Avenue No. 2
215221 Jiangsu
中国
Phone: +86 512 62716390
Fax: +86 512 62716392
Email: sales@tente.com