旋转脚轮 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1

EAN:
4031582492798

Swivel castor, Housing made of glass-filled Polyamide, threaded stem with hexagon neck. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing

技术数据

滚动阻力
运动噪音
磨损
防锈
轮子直径 100 mm
车轮宽度 32 mm
螺纹轮杆 3/8-16X1 mm
Further technical data

技术数据

轮子直径

100 mm

车轮宽度

32 mm

螺纹轮杆

3/8-16X1 mm

偏移量

36 mm

旋转阻止

172 mm

总高度

146 mm

动(力)载重量

82 kg

温度

- 10 / + 40 °C

标准

EN_12530

安装孔-直径

59 mm

旋转半径

86 mm

轮面硬度

A 87 Shore

不锈的

导电性

轮架

旋转脚轮

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration