旋转脚轮 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1

EAN:
4031582492330

Swivel castor, Housing made of glass-filled Polyamide, threaded stem with hexagon neck. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing

技术数据

滚动阻力
运动噪音
磨损
防锈
轮子直径 100 mm
车轮宽度 32 mm
螺纹轮杆 10X25 mm
Further technical data

技术数据

轮子直径

100 mm

车轮宽度

32 mm

螺纹轮杆

10X25 mm

偏移量

36 mm

旋转阻止

172 mm

总高度

146 mm

动(力)载重量

82 kg

温度

- 10 / + 40 °C

标准

EN_12530

旋转半径

86 mm

轮面硬度

A 87 Shore

不锈的

导电性

轮架

旋转脚轮

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration