Портфолио решений

Решение, которое открывает новые пути путем сокращения старых.

Прочитать больше

На первый взгляд, идея, выдвинутая нашим клиентом Эссельте Лейцем

выглядела чересчур смелой: практически полностью разгружать промышленные грузовики на складах. Однако, при более пристальном рассмотрении, все оказалось немного по-другому, потому что для комплектования товаров использовались многополочные тележки, оснащенные нашей гибкой системой электроприводов с электронным управлением TENTE E-Drive. Это интеллектуальное решение позволяет сотрудникам с легкостью транспортировать большие объемы товаров, что не только повышает производительность, но и уменьшает проходимое пешком расстояние - на целых 80%.

Стартовая точка

Esselte Leitz GmbH Co KG принадлежит корпорации Acco Brands и известна своими папками и инновационными офисными принадлежностями. Компания предлагает своим клиентам круглосуточную доставку: заказы, полученные до 13:00, отправляются в тот же день. Это требует максимально возможной гибкости – как с точки зрения персонала, так и с точки зрения развертывания оборудования.

Длительные процессы и многочисленные маршруты

Esselte Leitz отправляет 1,7 миллиона единиц заказов и оформляет до шести миллионов возвратов товаров в год. Это означает, что сотрудникам приходится обрабатывать товары общим весом в 40 000 тонн. В этой связи компания постоянно работает над оптимизацией условий труда и повышением эффективности комплектования заказов. В ходе вышеописанного процесса непрерывного совершенствования соответствующие ответственные лица модернизировали действующую концепцию комплектования заказов и внедрили так называемую систему тактового времени. Это позволило организовать доставку грузов с минимальными усилиями. В ходе перехода на новую систему также ставился вопрос о перевозке товаров при помощи электрических промышленных грузовиков. Esselte Leitz хотели значительно повысить эффективность использования своих технических ресурсов и сократить время, необходимое для комплектования заказов. Цель состояла в том, чтобы иметь возможность в каждую нужную минуту увеличивать гибкость использования мощностей. Для достижения этой цели компания решила использовать самодвижущиеся тележки для комплектования заказов. Поскольку вес каждой такой тележки в загруженном стоянии составлял до 400 килограммов, необходимо было найти решение, позволяющее осуществлять простое и без применения особых усилий маневрирование тяжелыми грузами.

Наше умное решение по повышению мобильности

Тяжелые тележки для комплектования заказов должны быстро перемещаться без приложения существенных усилий со стороны сотрудников. В то же время тележки должны быть просты в эксплуатации и иметь отличную маневренность. Мы рассмотрели ситуацию с разных точек зрения и приняли во внимание различные факторы: характеристики привода, различные требования, возникающие в ходе рабочего процесса, и эргономические аспекты. Решение: наша гибкая электронная система электропривода e-derive, прошедшая особую адаптацию в тесном сотрудничестве с Esselte Leitz. Система оснащена мощным электродвигателем и позволяет приводить тяжелые тележки для комплектования заказов в движение нажатием одной кнопки

Скорость меняется бесступенчатым образом, как при движении вперед, так и при движении назад. Сотрудники могут легко и быстро перемещать тяжелые грузы. Если помощь системы привода не требуется, приводной ролик системы E-Drive автоматически поднимается. Параметры модуля управления и срок службы батареи были адаптированы нами в соответствии с производственными потребностями заказчика. При этом мы провели критический анализ всей системы и изучили потенциал оптимизации существующих роликов. Выбор особенно малошумных роликов позволил значительно улучшить ходовые характеристики тележек для комплектования заказов благодаря прецизионным шарикоподшипникам и протекторам из натурального каучука.

Решающую роль сыграла эргономика. Мы установили вилку зарядки аккумулятора системы E-Drive на идеальную рабочую высоту, а пульт управления электронной системы электропривода был переработан нами с учетом требований эргономики и установлен в оптимальном рабочем положении. Таким образом, Esselte Leitz получили законченное системное решение, в котором все компоненты идеально подобраны и сочетаются друг с другом.

С нашей точки зрения, как пользователя, гибкое и легко контролируемое решение E-Drive, предоставляемое TENTE, очень хорошо вписывается в наш подход Kaizen.

Axel Zühlke, директор по логистике Esselte Leitz.

Оптимизированные процессы, снижение затрат и повышение производительности

С внедрением новой концепцией комплектования заказов сотрудникам Esselte Leitz теперь приходится проходить пешком куда меньшие расстояния - на 80% меньшие, если быть точнее. Сокращение использования промышленных грузовиков также означает, что компания экономит на затратах на ремонт, техническое обслуживание и обучение.

Кроме того, высокоэффективные аккумуляторные батареи систем привода E-Drive резко сократили потребление энергии. Благодаря идеальному сочетанию наших решений и новых тележкаек для комплектования заказов мы смогли не только улучшить мобильность, но и оптимизировать весь рабочий процесс, сократить эксплуатационные расходы и значительно повысить производительность.

Связанные решения и компетенции

Еще меньше - больше преимуществ

Решение по оптимизации логистики

Сколько силы требуется для перемещения 150 кг? Нисколько.

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация