Свойства резиновых шин

Прочитать больше


Резиновые шины, также известные как цельнолитые шины, изготавливаются из различных эластомеров и доступны в разных исполнениях, в том числе в цилиндрическом или коническом.

Шины из эластичной цельнолитой резины характеризуются высокой грузоподъемностью, высоким комфортом в движении и простотой эксплуатации. При этом они очень устойчивы к истиранию, не наносят ущерб покрытию полов. Поскольку шины не имеют профиля, они собирают меньше инородных тел. С другой стороны, такие шины обладают худшими амортизирующими свойствами, их лучше всего использовать на плоских, ровных полах. Резина устойчива к воздействию температур от -20 °C до +85 °C и поэтому подходит для множества различны областей применения. Грузоподъемность резиновых шин проверяется в соответствии с DIN EN 12532 при скорости 4 км/ч или в соответствии с DIN EN 12533 при скорости 6 км/ч.

Резиновые шины выпускаются в самых разных типоразмерах и при необходимости могут быть изготовлены по спецификациям заказчика. Будем рады помочь вам в разработке особых, отвечающих именно вашим потребностям решений!

Свойства резиновых шин/strong>

Шины из эластичной цельнолитой резины характеризуются высокой грузоподъемностью, высоким комфортом в движении и простотой эксплуатации. При этом они очень устойчивы к истиранию, не наносят ущерб покрытию полов. Поскольку шины не имеют профиля, они собирают меньше инородных тел. С другой стороны, такие шины обладают худшими амортизирующими свойствами, их лучше всего использовать на плоских, ровных полах. Резина устойчива к воздействию температур от -20 °C до +85 °C и поэтому подходит для множества различны областей применения. Грузоподъемность резиновых шин проверяется в соответствии с DIN EN 12532 при скорости 4 км/ч или в соответствии с DIN EN 12533 при скорости 6 км/ч.

Резиновые шины выпускаются в самых разных типоразмерах и при необходимости могут быть изготовлены по спецификациям заказчика. Будем рады помочь вам в разработке особых, отвечающих именно вашим потребностям решений!

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

TENTE SIA

"Lapegles", Stūnīši, Olaines novads

LV -2117

Латвия

Phone: +371 67 607330

Email: kkirpitis@tente.com

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация