Установка площадки крепления

Прочитать больше


В зависимости от конструкции и назначения оборудования, к которому должны крепиться ролики, применяются различные типы крепежных узлов (фитингов).

При использовании указанного типа фитинга ролик монтируется на соответствующую плоскую поверхность при помощи гаек и болтов. Установочная площадка располагается над роликом. Габариты площадки и посадочного места на оборудовании, на которое должна крепиться пластина, стандартизованы и пропорциональны диаметру колеса или ролика. Стандартное расстояние между отверстиями составляет от 80 до 100 мм и 105 x 80 мм для диаметра 125 мм. При выборе соответствующей установочной площадки следует учитывать следующие габариты:

  • Размеры пластины
  • Расстояние между отверстиями под болты
  • Диаметр отверстий под болты

При установке площадки крепления важно, чтобы ролик был установлен вровень с основанием оборудованием. Максимальную грузоподъемность ролика можно гарантировать только в случае, когда оборудование полностью опирается на наружное кольцо подшипника.

Установка площадки крепления

При использовании указанного типа фитинга ролик монтируется на соответствующую плоскую поверхность при помощи гаек и болтов. Установочная площадка располагается над роликом. Габариты площадки и посадочного места на оборудовании, на которое должна крепиться пластина, стандартизованы и пропорциональны диаметру колеса или ролика. Стандартное расстояние между отверстиями составляет от 80 до 100 мм и 105 x 80 мм для диаметра 125 мм. При выборе соответствующей установочной площадки следует учитывать следующие габариты:

  • Размеры пластины
  • Расстояние между отверстиями под болты
  • Диаметр отверстий под болты

При установке площадки крепления важно, чтобы ролик был установлен вровень с основанием оборудованием. Максимальную грузоподъемность ролика можно гарантировать только в случае, когда оборудование полностью опирается на наружное кольцо подшипника.

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

TENTE SIA

"Lapegles", Stūnīši, Olaines novads

LV -2117

Латвия

Phone: +371 67 607330

Email: kkirpitis@tente.com

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация