Поворотный ролики с торм. или фикс. нап. 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155
Поворотный ролик с центральным, тормозом или фиксатором направления , корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке. Поворотный ролик с автоматической системой запирания, стержень с кулачковым отверстием для профильных прутков, укороченный вариант . Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник : Безопасность LINEA с тормозной системой DEAD MAN предназначен / подходит для оборудования с низким центром тяжести (например, больничные кровати). Тормозная система срабатывает автоматически и немедленно, как только рычаг или ручка торможения будет отпущена. Если используется для оборудования с высоким центром тяжести, необходима совместная техническая оценка в соответствии с законом об ответственности производителя.
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 150 mm |
Ширина колеса | 15 mm |
Болт-Ø | 32 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
150 mm
Ширина колеса
15 mm
Болт-Ø
32 mm
Длина болта
50 mm
Смещение
48 mm
Область поворота - Ø
254 mm
Общая высота
155 mm
Допустимая динамическая нагрузка
150 kg
Температура
- 10 / + 40 °C
Стандарт
similar_EN12531
Вес
1 kg
Радиус поворота
123 mm
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотный ролики с торм. или фикс. нап.