Поворотный ролик с реверсом направления 200 mm
Нержавеющая сталь,
Scout, 814WUAC200P62 180°

EAN:
4031582429121

Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, крепежная панель. Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник, нержавеющая сталь, моющееся

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 200 mm
Ширина колеса 40 mm
Размер панели 120 x 80 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

200 mm

Ширина колеса

40 mm

Размер панели

120 x 80 mm

Отверстия панели

80 x 60 mm

Отверстие панели

11 mm

Смещение

50 mm

Область поворота - Ø

325 mm

Общая высота

245 mm

Допустимая динамическая нагрузка

350 kg

Температура

- 40 / + 80 °C

Стандарт

similar_EN12532

Вес

3 kg

Диаметр шейки - Ø

68 mm

Радиус поворота

163 mm

Твердость протектора

A 92 Shore

Нержавеющая сталь

да

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Поворотный ролик с реверсом направления

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация