Колесные опоры
5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6
Поворотный ролик с центральным, тормозом или фиксатором направления , корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник ...
Поворотный ролик с центральным тормозом, корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке, стержень с кулачковым отверстием для профильных прутков, укороченный вариант . Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник сертифицированный TUV Süd продукт.
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 150 mm |
Ширина колеса | 15 mm |
Болт-Ø | 32 mm |
Диаметр колеса
150 mm
Ширина колеса
15 mm
Болт-Ø
32 mm
Длина болта
50 mm
Смещение
48 mm
Область поворота - Ø
254 mm
Общая высота
155 mm
Допустимая динамическая нагрузка
150 kg
Температура
- 10 / + 40 °C
Стандарт
EN_12531
Вес
1 kg
Диаметр шейки - Ø
46 mm
Радиус поворота
127 mm
Твердость протектора
D 42 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные ролики с центральным общим т.
Поворотный ролик с центральным, тормозом или фиксатором направления , корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник ...