Поворотные колесные опоры 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50
Поворотный ролик, крепежная панель. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 200 mm |
Ширина колеса | 50 mm |
Размер панели | 140 x 110 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
200 mm
Ширина колеса
50 mm
Размер панели
140 x 110 mm
Отверстия панели
105 x 80 mm
Отверстие панели
13 mm
Центр.отверстие
105 x 80 mm
Смещение
100 mm
Область поворота - Ø
400 mm
Общая высота
272 mm
Допустимая динамическая нагрузка
900 kg
Температура
-20 / +60 °C
Стандарт
EN_12533
Вес
11 kg
Радиус поворота
200 mm
Твердость протектора
A 75 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Общая высота с грузом
237 mm
Максимальное сжатие
35 mm
Кронштейн
Поворотные колесные опоры