Поворотный ролик, корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке, крепежная панель. Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 100 mm |
Ширина колеса | 20 mm |
Размер панели | 77 x 67,0 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
100 mm
Ширина колеса
20 mm
Размер панели
77 x 67,0 mm
Отверстия панели
61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Отверстие панели
8,5 mm
Смещение
32 mm
Область поворота - Ø
180 mm
Общая высота
121 mm
Допустимая динамическая нагрузка
120 kg
Температура
- 10 / + 40 °C
Стандарт
EN_12530
Вес
0.733 kg
Диаметр шейки - Ø
52 mm
Радиус поворота
90 mm
Твердость протектора
A 92 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные колесные опоры
Аксессуары
Версии
Колесные опоры
5947UAP100P50 RAL9002
Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидущий", корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке...
Колесные опоры
5941UAP100P50 RAL9002
Поворотный ролик с фиксатором направления , корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке, креп...