Колеса 80 mm
Basetech, POR080x34-Ø12 white

EAN:
4031582410372

Центр колеса из Полипропилена, роликовый подшипник

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 80 mm
Ширина колеса 34 mm
Отверстие оси Ø 12 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

80 mm

Ширина колеса

34 mm

Отверстие оси Ø

12 mm

Длина втулки

44 mm

Допустимая динамическая нагрузка

125 kg

Допустимая статическая нагрузка

250 kg

Температура

- 20 / + 60 °C

Стандарт

EN_12532

Вес

0.102 kg

Твердость протектора

D 65 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Колеса

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация