Колеса 160 mm
Elastech, IFP160x50-Ø25

EAN:
4031582319828

Центр колеса из Алюминия, Протектор: эластичная шина, не оставляющий следов, вулканизированная на основание, прецизионный шарикоподшипник

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 160 mm
Ширина колеса 50 mm
Отверстие оси Ø 25 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

160 mm

Ширина колеса

50 mm

Отверстие оси Ø

25 mm

Длина втулки

60 mm

Допустимая динамическая нагрузка

350 kg

Допустимая статическая нагрузка

700 kg

Температура

- 20 / + 85 °C

Стандарт

EN_12532

Вес

1 kg

Твердость протектора

A 68 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Колеса

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация