Колеса 125 mm
Puretech, DIK125x32-Ø8
Центр колеса из прессованной стали, Протектор: литая резина, серая не оставляющая следов, с защитными колпаками, конусный шарикоподшипник
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 125 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Отверстие оси Ø | 8 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
125 mm
Ширина колеса
32 mm
Отверстие оси Ø
8 mm
Длина втулки
36 mm
Допустимая динамическая нагрузка
100 kg
Допустимая статическая нагрузка
200 kg
Температура
- 20 / + 85 °C
Стандарт
EN_12530
Вес
0.614 kg
Твердость протектора
A 80 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса