Колеса 100 mm
Maxtech, UAR100x32-Ø12 HL44,4 grey
Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, роликовый подшипник
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 100 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Отверстие оси Ø | 12 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
100 mm
Ширина колеса
32 mm
Отверстие оси Ø
12 mm
Длина втулки
44 mm
Допустимая динамическая нагрузка
150 kg
Допустимая статическая нагрузка
300 kg
Температура
- 25 / + 80 °C
Стандарт
EN_12532
Вес
0.212 kg
Твердость протектора
D 42 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса