- Главная
- Промышленность
- Образ жизни
- Продукты питания и кейтеринг
-
Бортовые тележки
Колеса и колесные опоры для тележек бортпроводника
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Agila twin оснащена прямоугольной пластиной с тормозными элементами для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и установлено на кронусный шарикоподшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Aviana оснащена прямоугольной пластиной с тормозными элементами для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, установленное на кронусный шарикоподшипник из нержавеющей стали диаметром 75 мм. Общая высота конструкции составляет 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в бортовых тележках и обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Aviana оснащена прямоугольной пластиной с тормозными элементами для надежного крепления и управления движением. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение опоры. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и установлено на кронусный шарикоподшипник из нержавеющей стали, диаметр колеса составляет 75 мм. Общая высота конструкции равна 102 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг. Изделие предназначено для использования на бортовых тележках и обеспечивает надежную эксплуатацию в различных промышленных условиях.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila twin оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, средний с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилен, электропроводный и протектор из термопластичная резина, электропроводная, установленное на подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Колесная опора предназначена для использования на медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, бортовые тележки, торговая мебель и витрины.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Agila twin представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Опора идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из термопластичной резины, установлено на подшипнике скольжения с проставкой трубой. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Agila twin оснащена квадратная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, средний с поворотным механизмом на две гонки с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полипропилен и протектор из термопластичная резина, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Опора предназначена для использования на медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, бортовые тележки, торговая мебель и витрины.