Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582419429
Номер продукта:
2975PJI050P40
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочный корпус
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Agila twin оснащена квадратная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной л...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Agila twin оснащена квадратная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, средний с поворотным механизмом на две гонки с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полипропилен и протектор из термопластичная резина, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Опора предназначена для использования на медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, бортовые тележки, торговая мебель и витрины.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу