Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582418859
Номер продукта:
2975PJI050P30-11
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочный корпус
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус и...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из термопластичной резины, установлено на подшипнике скольжения с проставкой трубой. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу