- Главная
- Промышленность
- Образ жизни
- Продукты питания и кейтеринг
-
Бортовые тележки
Колеса и колесные опоры для тележек бортпроводника
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установленное на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila twin оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, средний с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо имеет корпус из листовая сталь с протектором из литая резина, черная, электропроводная, установленное на кронусный шарикоподшипник. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 102 мм. Динамическая грузоподъемность 100 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Применяется для медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, бортовые тележки, торговая мебель и витрины.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin представляет собой высококачественное решение с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оборудовано прецисионным шариковым подшипником для надежной работы. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции - 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из термопластичной резины, установленный на прецисионном шарикоподшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Agila twin оснащена прямоугольной пластиной с тормозными элементами для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Agila twin представляет собой высококачественное решение с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и подшипник скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 140 кг. Опора идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Agila twin представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм имеет основу из листовой стали и протектор из литой резины без следов, что гарантирует бесшумную работу и защиту напольных покрытий. Колесо установлено на кронусном шарикоподшипнике для долговечной эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 120 кг. Идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Agila twin представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и оборудовано кронусным шарикоподшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 140 кг. Опора идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 50 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и работает на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 140 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленное на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 120 кг. Изделие предназначено для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленное на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 140 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 140 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 50 мм. Общая высота конструкции равна 69 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 70 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 140 кг. Колесная опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Agila twin представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установленное на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 120 кг. Изделие идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленное на кронусный шарикоподшипник для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 120 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установлено на кронусном шарикоподшипнике для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 140 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Agila twin представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 50 мм выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 140 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Agila twin оснащена квадратная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, средний с поворотным механизмом на две гонки с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полиамид и протектор из полиуретан, инжекционный, установленное на кронусный шарикоподшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 140 кг. Колесная опора предназначена для использования на медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, бортовые тележки, торговая мебель и витрины.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Agila twin представляет собой высококачественное решение с квадратная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, средний и оснащен системой две гонки с мячом для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 50 мм выполнено из полиамид с протектором идентично корпусу колесо и оборудовано подшипник скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 140 кг. Изделие предназначено для использования в медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, бортовые тележки, торговая мебель и витрины.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Agila twin оснащена квадратная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, средний и имеет поворотный механизм с две гонки с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 50 мм состоит из корпуса из листовая сталь с протектором из литая резина, без следов, установленного на кронусный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 120 кг. Изделие предназначено для использования в медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, бортовые тележки, торговая мебель и витрины.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Agila twin оснащена квадратная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, средний и имеет поворотный механизм с две гонки с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 50 мм состоит из полипропилен ступицы с протектором из термопластичная резина и оборудовано подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие предназначено для применения на медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, бортовые тележки, торговая мебель и витрины.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 75 мм. Общая высота конструкции равна 99 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг. Изделие предназначено для применения на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установлено на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.