Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!
Поворотное колесная опора Agila twin представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установленное на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 120 кг. Изделие идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, торговой мебели и витрин.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2970DYK050P30-11
EAN
4031582340464
Номер материала S4
990030314
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
53 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
60 kg
Грузоподъемность статическая
120 kg
Общая высота
69 mm
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,31 kg
Название продукта
Agila twin
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
11 mm
Корпус
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
53 mm
Поворотное соединение
106 mm
Офсет (Смещение)
25 mm
Радиус поворота
53 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Литая резина, черная, электропроводная
Ширина Протектор
19 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
19 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Кронусный шарикоподшипник
Цвет Колесо
Пассивированный голубым
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу