Колеса 400 mm
Basetech, PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
Wheel centre made of Polypropylene, Tread: pneumatic tyre, roller bearing, block profile
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 400 mm |
Ширина колеса | 100 mm |
Отверстие оси Ø | 25 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
400 mm
Ширина колеса
100 mm
Отверстие оси Ø
25 mm
Длина втулки
74 mm
Допустимая динамическая нагрузка
200 kg
Допустимая статическая нагрузка
400 kg
Вес
2 kg
Твердость протектора
A 55 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса