Колеса 200 mm
Duratech, UOP200x50-Ø12,5
Wheel centre made of Polyamide, precision ball bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 200 mm |
Ширина колеса | 50 mm |
Отверстие оси Ø | 13 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
200 mm
Ширина колеса
50 mm
Отверстие оси Ø
13 mm
Длина втулки
60 mm
Допустимая динамическая нагрузка
800 kg
Допустимая статическая нагрузка
1,600 kg
Температура
- 25 / + 80 °C
Стандарт
EN_12532
Вес
0.811 kg
Твердость протектора
D 75 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса