Колеса 150 mm
Novatech, FTP150x50-Ø20 HL60
Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 150 mm |
Ширина колеса | 50 mm |
Отверстие оси Ø | 20 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
150 mm
Ширина колеса
50 mm
Отверстие оси Ø
20 mm
Длина втулки
60 mm
Допустимая динамическая нагрузка
700 kg
Допустимая статическая нагрузка
1,400 kg
Температура
- 10 / + 60 °C
Стандарт
EN_12533
Вес
2 kg
Твердость протектора
D 42 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса