Колеса 125 mm
Basetech, POR125x40-Ø12 HL48 natur
Wheel centre made Polypropylene, roller bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 125 mm |
Ширина колеса | 40 mm |
Отверстие оси Ø | 12 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
125 mm
Ширина колеса
40 mm
Отверстие оси Ø
12 mm
Длина втулки
48 mm
Допустимая динамическая нагрузка
200 kg
Допустимая статическая нагрузка
400 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12532
Вес
0.204 kg
Твердость протектора
D 65 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса