Колеса 100 mm
Puretech, DIK100x32-Ø8
Wheel centre made of pressed steel, Tread: solid rubber, grey non-marking, with threadguards, cone ball bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 100 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Отверстие оси Ø | 8 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
100 mm
Ширина колеса
32 mm
Отверстие оси Ø
8 mm
Длина втулки
36 mm
Допустимая динамическая нагрузка
80 kg
Допустимая статическая нагрузка
160 kg
Температура
- 20 / + 85 °C
Стандарт
EN_12530
Вес
0.444 kg
Твердость протектора
A 80 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса