Swivel castor, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, bolt hole. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, precision ball bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 100 mm |
Ширина колеса | 20 mm |
Центр.отверстие | 11 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
100 mm
Ширина колеса
20 mm
Центр.отверстие
11 mm
Смещение
32 mm
Область поворота - Ø
180 mm
Общая высота
118 mm
Допустимая динамическая нагрузка
120 kg
Температура
- 10 / + 40 °C
Стандарт
EN_12530
Вес
0.611 kg
Диаметр шейки - Ø
52 mm
Радиус поворота
90 mm
Твердость протектора
A 92 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные колесные опоры
Аксессуары
Версии
Колесные опоры
5947UAP100P30-11 RAL9002
Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, bol...