Поворотные колесные опоры 100 mm
Проводящий
Integral twin, 2940USX100R05-28
Swivel castor, frame made of pressed steel, precision ball bearing in swivel head, housing with synthetic cover, solid plug fitting. Wheel centre made of Polyamide, electric conductive, tread made of injected Polyurethane, with threadguards, precision ball bearing, sealed Hint: TÜV Süd certified product.Washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer.
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 100 mm |
Ширина колеса | 15 mm |
Болт-Ø | 28 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
100 mm
Ширина колеса
15 mm
Болт-Ø
28 mm
Длина болта
45 mm
Смещение
31 mm
Область поворота - Ø
170 mm
Общая высота
129 mm
Допустимая динамическая нагрузка
125 kg
Температура
- 25 / - 25 °C
Стандарт
EN_12531
Вес
1 kg
Диаметр шейки - Ø
62 mm
Радиус поворота
85 mm
Твердость протектора
D 40 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
да
Кронштейн
Поворотные колесные опоры