Поворотные ролики с колесным тормозом 160 mm
Stora, 3875ZJJ160R05-28x45 RIGHT
Walkway Castor with automatic side brake for moving walkways, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, double ball bearing swivel head, flanged wheel with one ball race, left and right hand design, wheel axle with nut, Wheel centre made of plastic, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), with threadguards, roller bearing. Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. Hint: Load capacity 160 kg per castor on level and securely attached floors, 40 kg per castor on walkways. Use on uneven floors, outdoors (ground beams, gaps, joints, manhole covers, etc.) can affect the life expectancy of castors.
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 160 mm |
Ширина колеса | 40 mm |
Болт-Ø | 28 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
160 mm
Ширина колеса
40 mm
Болт-Ø
28 mm
Длина болта
45 mm
Смещение
55 mm
Область поворота - Ø
240 mm
Общая высота
190 mm
Допустимая динамическая нагрузка
160 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12532
Вес
2 kg
Твердость протектора
A 87 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные ролики с колесным тормозом