Портфолио решений
Рабочие платформы с критическим специальным оборудованием: повышенная безопасность.
Одним из главных приоритетов SNCB является постоянное повышение безопасности в используемых для проведения техобслуживания ангарах. Не менее важны также и эргономическая оптимизация и улучшение условий труда сотрудников. Компания хочет исключить скелетно-мышечные травмы, которые могут быть вызваны, в частности, необходимостью постоянно сутулиться при работе. Сервисные платформы должны отвечать вышеуказанным приоритетам в как можно большей степени. Они должны быть легки в маневрировании, они должны обеспечивать сотрудникам удобный и беспроблемный доступ к окнам, наружным стенам и всем прочим поверхностям вагонов и локомотивов. Если рабочие расхаживают по поверхности платформе, она не должны даже пошелохнуться - даже если сотрудники работают в это время с мойками высокого давления или другим тяжелым оборудованием. Поэтому бельгийская железнодорожная компания нуждалась в решении, которое полностью отвечало бы этим требовательниям – и они нашли нужное решение с нашими роликами Alpha safety.
Серия Alpha safety имеет встроенную систему блокировки, которая обеспечивает максимальную безопасность при работе. Как и в в случае багажных тележек в аэропортах, ролики допускают вращение только тогда, когда пользователь нажимает и удерживает рукоятку управления стопором. Если рукоятка отпущена, ролики автоматически немедленно блокируются, а платформа становится неподвижной и устойчивой, как скала. Таким образом, ролики Alpha safety гарантируют надежную опору. Благодаря отличным характеристикам этих роликов, большие сервисные платформы может легко перемещать по прямой в соответствующие рабочие зоны.
Как только оператор выпускает ручку управления стопором, чтобы взобраться на сервисную платформу, она остается недвижимой и не перемещается ни на дюйм. Мы рассмотрели также и эргономический аспект проблемы: ручка блокировки роликов расположена теперь на высоте плеча, легко доступна и удобна в эксплуатации. Наши инженеры пристально изучили и среду, в которой эксплуатируются сервисные платформы.
Они убедились, что ролики не могут разблокироваться непреднамеренно. Например, если сотрудник с тяжелым грузом должен попасть на рабочую платформу или случайно соприкоснуться с рабочей рукояткой. Управляющий элемент и тормоз подключаются через кабель Боудена, который защищен от повреждения стальной трубкой. Сила, необходимая для управления рукояткой, была установлена настолько точно, что невозможно случайно освободить тормоз.
Yves Hénoumont, техническая слуюба, SNCB
Благодаря роликам Alpha safety охрана труда в цехах SNCB заметно улучшилась. Большие платформы для проведения обслуживания легко перемещаются, но мгновенно останавливаются, как только сотрудник отпускает стопорную рукоятку и забирается на платформу. Платформа остается устойчивой, неподвижной и стабильной, даже если сотрудники перемещаются по ней с тяжелым оборудованием.
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE SIA
Franču 1, Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Латвия
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com