Абсолютная маневренность - с поворотным роликом вы можете вращаться так, как вам хочется
Поворотный ролик очень маневренный в любых размерах и весе. Это позволяет, например, часто изменять направление, что необходимо для любой торговой тележки, и остается маневренным, даже когда места очень мало. Оборудование, на которое установлены только поворотные ролики, позволяет легко поворачиваться во всех направлениях даже на месте. P>
Однако из-за этой мобильности ролик не подходит для длинных прямых перемещений. Для применений, требующих хорошего прямого хода, а также маневренности, его часто объединяют с неповоротными роликами. Наиболее распространенная компоновка состоит в том, чтобы установить два поворотных ролика с одной стороны и два неповоротных ролика - с другой. Преимущество: это делает оборудование идеальным для движения как по прямой, так и в поворотах. P>
Для многих устройств важно не только движение, но и безопасное положение при остановке. Независимо от того, находитесь ли в точке продажи или на мобильных лесах, ролики без блокировки колес или тормоза могут быть очень опасными. Таким образом, TENTE оснастил свои поворотные ролики различными механизмами блокировки. Быстрая и надежная защита от возможности откатывания обеспечивается нашими системами с центральным тормозом, которые фиксируют или отпускают несколько колесиков всего одним движением. Другим механизмом блокировки является полная блокировка. В этом случае колесо и механизм поворота блокируются на поворотной ролике. С другой стороны, блокировка направления облегчает движение на прямых участках, поскольку он блокирует только вращение ролика. Таким образом, поворотный ролик становится фиксированным роликом в короткие сроки и облегчает перемещение на прямых участках что важно, например, при использовании больничных кроватей. P>
Поговорите с нами, если вы ищете идеальные поворотные ролики для вас. Вместе с нашим дружелюбным сервисным персоналом вы обязательно найдете подходящее решение для своего приложения в нашем широком ассортименте. P>
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE SIA
Franču 1, Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Латвия
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com