-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Поворотные колесные опоры 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1
Поворотный ролик, Housing made of glass-filled Polyamide, стержень с резьбой с шестигранной шейкой. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник
-
50 mm
-
40 kg
-
72 mm
Поворотные колесные опоры 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow
Поворотный ролик, кронштейн из полиамида, с посадочным отверстием для мебельных фитингов . Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, подшипник скольжения
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Поворотный ролики с торм. или фикс. нап. 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155
Поворотный ролик с центральным, тормозом или фиксатором направления , корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке. Поворотный ролик с автоматической системой запирания, стержень с кулачковым отверстием для профильных прутков, укороченный вариант . Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник : Безопасность LINEA с тормозной системой DEAD MAN предназначен / подходит для оборудования с низким центром тяжести (например, больничные кровати). Тормозная система срабатывает автоматически и немедленно, как только рычаг или ручка торможения будет отпущена. Если используется для оборудования с высоким центром тяжести, необходима совместная техническая оценка в соответствии с законом об ответственности производителя.
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Поворотный ролики с торм. или фикс. нап. 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6
Поворотный ролик с центральным, тормозом или фиксатором направления , корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке, стержень с кулачковым отверстием для профильных прутков, укороченный вариант . Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник сертифицированный TUV Süd продукт.
-
150 mm
-
100 kg
-
188 mm
Поворотный ролики с торм. или фикс. нап. 150 mm
2074PJP150R26-28S45
Поворотный ролик с центральным, тормозом или фиксатором направления , кронштейн сделан из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле ось колеса расклепана, покрытие кронштейна сделано из полипропилена, цвет RAL 9002, стержень с кулачковым отверстием для профильных прутков . Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Поворотные колесные опоры 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
Поворотный ролик, Housing made of glass-filled Polyamide, стержень с резьбой с шестигранной шейкой. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник
-
125 mm
Приводной блок может опускаться и подниматься 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60
E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Поворотные колесные опоры 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Поворотный ролик, кронштейн из полиамида, с посадочным отверстием для мебельных фитингов . Центр колеса из Полиамида, подшипник скольжения
-
200 mm
-
600 kg
-
250 mm
Поворотные ролики с торм.колеса и пов.узла 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat
Поворотный ролик с общим тормозом, "впередиидущий", кронштейн из прессованной под высоким давлением стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, герметизированный прецизионный шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, крепежная панель. Центр колеса из Алюминия, Протектор: Полиуретан, литой, прецизионный шарикоподшипник
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Поворотные ролики с торм.колеса и пов.узла 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11
Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидущий", кронштейн и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов, поворотный узел с двойным шарикоподшипником, отверстие под болт. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник Совет: Эти ролики также доступны с серым рычагом тормоза