Поворотный ролики с торм. или фикс. нап. 150 mm
2074PJP150R26-28S45

EAN:
4031582348422

Поворотный ролик с центральным, тормозом или фиксатором направления , кронштейн сделан из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле ось колеса расклепана, покрытие кронштейна сделано из полипропилена, цвет RAL 9002, стержень с кулачковым отверстием для профильных прутков . Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 150 mm
Ширина колеса 32 mm
Болт-Ø 28 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

150 mm

Ширина колеса

32 mm

Болт-Ø

28 mm

Длина болта

96 mm

Смещение

45 mm

Область поворота - Ø

240 mm

Общая высота

188 mm

Допустимая динамическая нагрузка

100 kg

Температура

- 20 / + 60 °C

Стандарт

EN_12530

Вес

1 kg

Диаметр шейки - Ø

67 mm

Радиус поворота

120 mm

Твердость протектора

A 87 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Поворотный ролики с торм. или фикс. нап.

Аксессуары

Принадлежности

R48-32-Ø28

переходная втулка (квадратная)

Принадлежности

R48-33,65-Ø28

переходная втулка (квадратная)

Принадлежности

R48-36-Ø28

переходная втулка (квадратная)

Принадлежности

Profile bar R26x1000 S

 

Принадлежности

Bearing Bush

втулка подшипника поддерживает стальной профилированный пруток.  

Принадлежности

Change lever 28 S45°

 

Принадлежности

Adaptor

Переходник для круглого рычага индивидуального изготовления  

Принадлежности

Change Lever 24

Сменная рукоятка (24 мм) для передачи функции на вторую пару роликов  

Принадлежности

Change Lever 65

Сменная рукоятка (65 мм) для передачи функции на вторую пару роликов  

Принадлежности

Double Lever 45 left - silver

Дополнительные цветные заглушки доступны для всех рычагов. Просьба указать необходимые заглушки при заказе.  

Принадлежности

Double Lever 45 right - silver

Дополнительные цветные заглушки доступны для всех рычагов. Просьба указать необходимые заглушки при заказе.  

Принадлежности

Double Lever 30 - silver

Дополнительные цветные заглушки доступны для всех рычагов. Просьба указать необходимые заглушки при заказе.  

Принадлежности

Double Lever 45 left - grey

Дополнительные цветные заглушки доступны для всех рычагов. Просьба указать необходимые заглушки при заказе.  

Принадлежности

Double Lever 45 right - grey

Дополнительные цветные заглушки доступны для всех рычагов. Просьба указать необходимые заглушки при заказе.  

Принадлежности

Double Lever 30 - grey

Дополнительные цветные заглушки доступны для всех рычагов. Просьба указать необходимые заглушки при заказе.  

Принадлежности

Lever 30 - silver

Дополнительные цветные заглушки доступны для всех рычагов. Просьба указать необходимые заглушки при заказе.  

Принадлежности

Lever 45 left - grey

Дополнительные цветные заглушки доступны для всех рычагов. Просьба указать необходимые заглушки при заказе.  

Принадлежности

Lever 45 right - grey

Дополнительные цветные заглушки доступны для всех рычагов. Просьба указать необходимые заглушки при заказе.  

Принадлежности

Lever 30 - grey

Дополнительные цветные заглушки доступны для всех рычагов. Просьба указать необходимые заглушки при заказе.  

Принадлежности

Lever 180 30 - silver

Дополнительные цветные заглушки доступны для всех рычагов. Просьба указать необходимые заглушки при заказе.  

Принадлежности

Lever 180 30 - grey

Дополнительные цветные заглушки доступны для всех рычагов. Просьба указать необходимые заглушки при заказе.  

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация