-
200 mm
-
900 kg
-
272 mm
Поворотные колесные опоры 200 mm
Kappa flex, 9850FCP200P63 Sh92A TFR
Поворотный ролик, крепежная панель. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing
-
75 mm
-
250 kg
-
120 mm
Специальные решения 75 mm
FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD
Swivel twin wheel castor, with spring, housing made of steel welded, zinc plated, double thrust bearing in the swivel head, grease nipple, minute shock absorption function and constant contact function to the floor with special rubber, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing.
-
150 mm
-
630 kg
-
200 mm
Специальные решения 150 mm
FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD
Swivel twin wheel castor, with spring, housing made of steel welded, zinc plated, double thrust bearing in the swivel head, grease nipple, minute shock absorption function and constant contact function to the floor with special rubber, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing.
-
125 mm
-
440 kg
-
175 mm
Специальные решения 125 mm
FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
Swivel twin wheel castor, with spring, housing made of steel welded, zinc plated, double thrust bearing in the swivel head, grease nipple, minute shock absorption function and constant contact function to the floor with special rubber, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing.
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Поворотные колесные опоры 125 mm
Levina care, 5344PJP125R36-32S35 D 9011 4xM6
Поворотный ролик с центральным, тормозом или фиксатором направления , корпус из полиамида, прецизионный шариковый подшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, стержень с кулачковым отверстием для профильных прутков, укороченный вариант . Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник