Специальные решения 50 mm
Проводящий
Glide, A229YOI050B10-11x20
Мебельная опора из полипропилена, электропроводящая, для мягких полов
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 50 mm |
Металл.стержень | 11 x 20 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
50 mm
Металл.стержень
11 x 20 mm
Общая высота
33 mm
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN12529
Вес
0.065 kg
Диаметр шейки - Ø
38 mm
Твердость протектора
D 65 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
да
Кронштейн
Специальные решения