Колеса 50 mm
Supratech, PJI050x19-Ø6
Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, подшипник скольжения
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 50 mm |
Ширина колеса | 19 mm |
Отверстие оси Ø | 6 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
50 mm
Ширина колеса
19 mm
Отверстие оси Ø
6 mm
Длина втулки
22 mm
Допустимая динамическая нагрузка
40 kg
Допустимая статическая нагрузка
80 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12530
Вес
0.021 kg
Твердость протектора
A 87 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса