Колеса 200 mm
Puretech, DIR200x50-Ø20

EAN:
4031582317787

Центр колеса из прессованной стали, Протектор: литая резина, серая не оставляющая следов, роликовый подшипник

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 200 mm
Ширина колеса 50 mm
Отверстие оси Ø 20 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

200 mm

Ширина колеса

50 mm

Отверстие оси Ø

20 mm

Длина втулки

58 mm

Допустимая динамическая нагрузка

205 kg

Допустимая статическая нагрузка

410 kg

Температура

- 20 / + 85 °C

Стандарт

EN_12532

Вес

2 kg

Твердость протектора

A 80 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Колеса

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация