Колеса 160 mm
Supratech, PJP160x45-Ø12,2

EAN:
4031582416237

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 160 mm
Ширина колеса 45 mm
Отверстие оси Ø 12 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

160 mm

Ширина колеса

45 mm

Отверстие оси Ø

12 mm

Длина втулки

60 mm

Допустимая динамическая нагрузка

200 kg

Допустимая статическая нагрузка

400 kg

Температура

- 20 / + 60 °C

Стандарт

EN_12532

Вес

0.613 kg

Твердость протектора

A 65 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Колеса

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация